Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medidor maestro Endress+Hauser

Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera

Skids probadores estandarizados con medidores maestros para una comprobación rápida, precisa y eficaz de los medidores de servicio en planta

La precisión es clave para la medición de custody transfer en la industria petrolera. Con caudales elevados, la más mínima inexactitud en las mediciones puede llevar grandes pérdidas para el proveedor o el comprador. Los operadores de los sistemas de medición están obligados por el cumplimiento de la normativa a comprobar y calibrar (probar) sus medidores de servicio con regularidad. Endress+Hauser ofrece probadores con medidores maestros basados en caudalímetros másicos Coriolis para obtener la máxima precisión.

  • 75 %

    más pequeños que los comprobadores de medidores tradicionales

    Gracias a su diseño que ahorra espacio, los probadores con medidores maestros de Endress+Hauser necesitan solo una fracción del espacio en comparación con otros sistemas de comprobación. Esto permite que haya más espacio para colocar otros equipos especialmente importantes en las aplicaciones marinas. Gracias a su tamaño compacto, nuestros medidores maestros se pueden utilizar como unidades móviles, lo que le proporciona a usted más flexibilidad en sus operaciones de comprobación.

Medidor maestro estacionario de Endress+Hauser en un puerto ©Endress+Hauser

Probador de medidores estacionario de Endress+Hauser con un X Proline Promass de medidor maestro.

Skid de comprobación para medidor maestro móvil de Endress+Hauser en un puerto ©Endress+Hauser

Comprobador móvil de medidores maestros de Endress+Hauser durante una medición de prueba de un medidor de servicio instalado a bordo de un buque tanque.

Medidor móvil en un camión ©Endress+Hauser

Skid móvil de comprobación de medidores de Endress+Hauser con Proline Promass F como medidor maestro y un computador de caudal instalado en un camión.

Mapa del proceso de calibración y cualificación de los sistemas de calibración de caudalímetros maestros de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

La calibración y cualificación de nuestros medidores maestros se realiza en varios pasos. De esta manera, nos aseguramos una precisión de medición superior que rápidamente se "amortiza" en las aplicaciones del día a día.

Cómo le podemos ayudar

Los probadores con medidores maestros son la solución preferida para la comprobación de medidores, ya que requieren menos mantenimiento y costes de funcionamiento en comparación con los sistemas convencionales, a la vez que proporcionan el nivel de precisión exigido por la OIML y la API. Gracias a nuestra amplia experiencia, hemos desarrollado un sistema de medidor maestro Corolis que se adapta a diversas aplicaciones en las que se requiere realizar pruebas para la transferencia de custodia o para los sistemas de medición fiscal. Ya sean aplicaciones en alta mar o en tierra, nuestros skids garantizan la máxima precisión y ejecución:

  • Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes totales gracias a un sistema que no necesita mantenimiento, sin piezas móviles y sin que sea necesario enviar los contadores de servicio fuera de la planta para calibrar

  • Reduzca la complejidad gracias a un sistema estandarizado que es fácil de manejar y mantener

  • Benefíciese de una precisión y repetitividad máximas gracias a una linealización optimizada, en tiempo real, del número de Reymolds, independientemente de las propiedades del fluido

  • Confíe en la Heartbeat Technology incorporada para obtener una verificación en planta, trazable y registrada, de la calidad de la medición sin que haya interrupción del proceso
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
Metcore International Logo

Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.

Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
  • Lo que ofrecemos

    Endress+Hauser ofrece tanto probadores con medidores maestros estándar o hechos a medida, ya sea en instalación fija o en skids móviles, integrados completamente en los sistemas de control existentes. En función de los requisitos de calibración de...

  • Hardware y Software

    • Caudalímetro másico Coriolis (Promass)

    • Medición de temperatura

    • Medición de presión

    • Sistema de tuberías y accesorios (p. ej., válvulas)

    • Armario de control, computador de caudal y ordenador HMI

    • Hardware de terceros, como conmutadores Ethernet, rúter WLAN 4G/...

  • Servicios

    • Gestión profesional de proyectos nacionales e internacionales

    • Expertos en la asistencia en planta, p. ej. para la instalación, la puesta en marcha y la configuración

    • Contratos de mantenimiento planificado y de servicios de mantenimiento

    • Estudios y...

Descargas

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria