Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Aplicaciones de Endress+Hauser para separaciones en la industria del Oil & Gas

Separaciones optimizadas de gas y petróleo con monitorización precisa

Maximice el rendimiento de la separación, minimice los costes operativos con tecnologías de medición inteligentes

La separación del agua y los sedimentos que hay en los hidrocarburos líquidos y gaseosos es una operación desafiante. En aplicaciones de la industria del Oil & Gas solo es posible alcanzar una ejecución óptima con un separador mediante la monitorización fiable y precisa de múltiples parámetros, incluidas la temperatura, la presión, el nivel, el caudal y la interfase. Cuando distintas interfases dan paso a un gradiente continuo, la medición puede resultar enormemente compleja, posible solo gracias a un know-how experto y la aplicación de tecnología especializada. Nosotros combinamos ambas capacidades para la ejecución óptima de la separación.

Cómo le podemos ayudar

Un amplio portfolio de tecnologías de medición líderes en su clase y altamente fiables capaces de cubrir las variables de cualquier etapa del proceso proporcionado por Endress+Hauser permite ejercer un control efectivo de la separación del hidrocarburo, el agua, el gas y la arena.

  • Identifique las capas de sedimento y de líquido y sus espesores, optimice la inyección de agentes demulsificantes y antiespumantes

  • Estándares abiertos para una integración fácil y un control flexible

  • Sencilla instalación a posteriori para la solución de perfilador

  • Asegure la conformidad con las normas medioambientales

Applications

Proceso de separación de petróleo pesado y extrapesado*

Las tecnologías de medición tradicionales presentan limitaciones en la separación de petróleo pesado y extrapesado, no solo por su incapacidad para proporcionar datos de proceso completos. La necesidad de instalar estas tecnologías en el separador introduce la posibilidad de ensuciamiento.

*Pesado: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extrapesado: < API 10 (> 1000 kg/m³)

Proceso de separación de petróleo pesado y extrapesado
Nuestra experiencia en el campo

Instalado fuera del depósito de separación, el sistema Gamma de perfilado de densidades de Endress+Hauser es una solución preferida para la monitorización de procesos de separación de petróleo pesado y extrapesado.

  • Evite imprecisiones de medición causadas por la presencia de suciedad y adherencias

  • Garantice la continuidad del proceso de separación

  • Reduzca los costes operativos

Separación de petróleo medio*

El proceso de separación de petróleo medio resulta complejo por la necesidad de medir con exactitud tanto el nivel total como la interfase, lo que es imposible con un solo equipo. Es más, siempre hay presente una capa de emulsión, y si supera los 5 cm (2 pulgadas) de espesor, un equipo de radar por onda guiada será incapaz de medir la interfase.

*Medio: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)

Separación de petróleo medio
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ha desarrollado tecnologías específicamente diseñadas para superar los desafíos únicos que presentan los procesos de separación de petróleo medio.

  • Simplifique el proceso de separación de petróleo medio con un único equipo

  • Monitorice la interfase a través de cualquier capa de emulsión con nuestra tecnología de onda de radar guiado multiparamétrica

  • Minimice los tiempos de parada del proceso y reduzca los costes operativos

Separación de petróleo ligero

La mayoría de separadores de petróleo ligero horizontales de hoy están equipados con dispositivos de control de densidad o de nivel mecánicos. Los equipos mecánicos presentan limitaciones y necesitan tanto adaptaciones específicas según el API del petróleo que va a medirse como mantenimiento regular en curso.

*Ligero: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)

Separación de petróleo ligero
Nuestra experiencia en el campo

Con el uso de la medición de nivel por radar guiado, los equipos de Endress+Hauser superan las limitaciones que presentan los equipos mecánicos para optimizar los procesos de separación de petróleo ligero.

  • Use Levelflex FMP55, el nuevo estándar en medición de interfases

  • Ahórrese tiempos de parada para adaptaciones de instrumentos al activar la salida

  • Reduzca los costes operativos y de mantenimiento

Sepa cómo puede incrementar la eficiencia de sus procesos de separación

Mapa de proceso de un proceso de separación de petróleo ©Endress+Hauser

El proceso de separación de petróleo

Mapa de proceso de un proceso de separación de petróleo pesado a semipesado ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo de pesado a semipesado

Mapa de proceso de un proceso de separación de petróleo extrapesado a pesado ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo de extrapesado a semipesado

Mapa de proceso de un proceso de separación de petróleo ligero ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo ligero

Ventajas

La obtención del máximo de recursos es su interés principal; la asistencia en ese proceso es el nuestro. Nuestras soluciones de automatización de procesos le ayudan a mantener una operación segura, eficiente y limpia. Además. cuando se jubila un miembro valioso del equipo, los conocimientos adquiridos no son siempre fáciles de sustituir. Es por esto que nuestra división de servicios puede ayudarle a cubrir necesidades de inspección, puesta en marcha, ingeniería y calibración, además de programas de formación para futuros empleados.

  • Más de 300

    sistemas de medición de la interfase radiométricos y de perfilado de densidades instalados en todo el mundo

  • 8.500 l

    de demulsificantes ahorrados en un año, que corresponde al 10 %

  • 5 %

    menor riesgo de formación de espuma en el interior del separador

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias