El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos
Flowfit CPA240

Montaje resistente para las industrias química, petroquímica y eléctrica.

  • Flowfit CPA240 - Portaelectrodos para temperatura y presión elevadas ©Endress+Hauser

El portaelectrodos Flowfit CPA240 está diseñado para todas las aplicaciones exigentes en las que exista temperatura y presión elevadas. Debido a sus diversas conexiones, Flowfit se adapta de forma flexible al proceso, pues ofrece espacio para tres sensores. La instalación y la extracción de los sensores se realizan fácilmente, lo que permite ahorrar tiempo en mantenimiento y recalibración.

Ventajas

  • La instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente (p. ej. para calibración)

  • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de conectores y versiones de instalación

  • Menos condensaciones gracias a un filtro de Goretex

  • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza

Ámbito de aplicación

Flowfit CPA240 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

  • Industria química

  • Industria petroquímica

  • Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos

  • Metalurgia extractiva y procesado de metal

  • Tratamiento del agua para consumo

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar (acero inoxidable) u 8 bar (PVDF).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA320