El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor analógico redox
Orbisint CPS12

Electrodo de vidrio para aplicaciones estándar

  • Orbisint CPS12 - Sensor redox analógico con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad ©Endress+Hauser

Orbisint CPS12 es el equipo de uso universal para la medición redox en aplicaciones de proceso y medioambientales. Trabaja con fiabilidad y precisión incluso en aplicaciones en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación eficiencia-precio.

Ventajas

  • Electrodo robusto que requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 bar (232 psi)

  • Diversos elementos de medición para aplicaciones en medio oxidante o reductor

Ámbito de aplicación

  • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
    - Industria química
    - Industria papelera
    - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión)
    - Plantas incineradoras

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPS22