Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
–1.500 mV a +1.500 mV
-
Temperatura del proceso
máx.. 135°C (274°F)
-
Presión de proceso
máx. 16 bares (230 psi)
Ámbito de aplicación
Orbisint CPS12 es el equipo de uso universal para la medición redox en aplicaciones de proceso y medioambientales. Trabaja con fiabilidad y precisión incluso en aplicaciones en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación eficiencia-precio.
Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
- Industria química
- Industria papelera
- Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión)
- Plantas incineradorasTratamiento de aguas:
- Agua potable
- Agua de refrigeración
- Agua de pozo
Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
Electrodo robusto que requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad
Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 bar (232 psi)
Diversos elementos de medición para aplicaciones en medio oxidante o reductor
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
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Aplicaciones estándar en proceso y ambiente. Monitoreo a largo plazo, procesos con poco cambio.
-
Característica
Versión muy robusta, de uso rudo / alta presión, correspondencia potencial integrada.
-
Rango de medición
–1.500 mV a +1.500 mV
-
Principio de medición
Electrodo compacto de gel con sello separador de teflón y doble referencia de gel
Pieza de medición como pin de oro o anillo de platino. -
Diseño
Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
Tecnología de gel avanzada -
Material
Electrodo de vidrio con membrana de teflón (PTFE) y punta de oro o anillo de platino.
-
Dimensión
Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
(4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas) -
Temperatura del proceso
máx.. 135°C (274°F)
-
Presión de proceso
máx. 16 bares (230 psi)
-
Certificación Ex
Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.
-
Conexión
Cabezal de conexión TOP68
-
Protección contra ingreso
IP68
-
Certificados adicionales
Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
Certificado TÜV para resistencia a la presión con seguro triple mínimo contra sobrepresión.
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados