Indicadores de proceso y unidades de control
Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias
Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por indicadores de proceso. Los grandes indicadores ofrecen una buena legibilidad en todas las condiciones ambientales. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Los indicadores alimentados por lazo no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Los indicadores Fieldbus son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican losvalores comunicados por el bus.
You've viewed 8 of 32 products
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de indicadores de proceso y unidades de control proporciona:
- Los indicadores de proceso para montaje en armario así como montaje en campo
- Indicadores de proceso alimentados por lazo para instalación directa en zonas Ex
- Indicadores de proceso con indicador HART para hasta 4 valores en un solo equipo
- Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor de alarma, matemáticas, presión diferencial, linealización...)
- Indicadores Fieldbus para integración en sistemas de bus de campo
Principio de medición: Indicadores alimentados por lazo
Estos indicadores no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente de 4 a 20 mA. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Se utilizan donde los valores de medición deben ser claramente visibles o donde el indicador del equipo de medición es de difícil lectura debido a las condiciones de instalación. Son muy convincentes por indicar con mucho contraste los valores de proceso en cualquier entorno y condición ambiental.
Principio de medición: Indicadores Fieldbus
Estos indicadores son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican los valores comunicados por el bus.
La versión PROFIBUS® PA de los equipos funciona como un receptor puro sin dirección de equipo propia.
Los indicadores FOUNDATION Fieldbus™ pueden funcionar tanto en modo escucha como en modo estándar utilizando la conexión de bloque funcional.
Principio de medición: Indicadores con función de control
Los indicadores con función de control combinan diversas funcionalidades en un solo equipo:
- Barrera activa
- Transmisor
- Unidad de control con relé
Estas características combinadas con los excelentes indicadores ofrecen la mayor comodidad y mejor funcionalidad en planta.
Ventajas
- Excelente relación precio/prestaciones
- Puesta en marcha, operación y configuración rápidas, sencillas y cómodas
- Seguridad adicional mediante indicación local de valores medidos
- Certificados internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, SIL, WHG
- Integración fácil y cómoda en sistemas de bus de campo