Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - ProlinePromagP 200

Proline Promag P 200
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las mayores temperaturas del producto con una auténtica tecnología por lazo de corriente

5P2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con una auténtica tecnología alimentada por lazo.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Nominal diameter: max. DN 200 (8"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 200 (½ a 8")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA; PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...1100 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...30 K

  • Rango de temperatura del medio

    -40...+150°C
    (-40...+302°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Cuatro líneas retro iluminado
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA + pulso-/frecuencia-/estatus (configurable)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin salida de pulso/frecuencia/interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, JPN, UK Ex

  • Otras aprobaciones y certificados

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN, PED

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Certificados para uso en agua potable: ACS, NSF 61