Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del gestor de aplicaciones y monitorización de la energía Flow-X

Ordenador de caudal Flow-X

El ordenador de caudal ideal para soluciones de medición

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Number of applications

    Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
    Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
    4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
    Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
    4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
    4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
    16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
    4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
    2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
    optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
    2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP

  • Outputs

    4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
    4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
    1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
    4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%

Ámbito de aplicación

El ordenador de caudal Flow-X ofrece conversión de volumen, masa y energía de gases y líquidos, registro de eventos, registro de parámetros e informes utilizando la tecnología más avanzada. Se combinan módulos idénticos en diferentes carcasas, lo que permite ofrecer una versión multicanal, el Flow-X/P, para 1 a 4 canales de medición con pantalla táctil local, o la versión Flow-X/S para instalaciones rentables. El Flow-X cumple los requisitos incluso de las aplicaciones más exigentes y es el compañero ideal para las mediciones de transferencia de custodia.

  • Medición de gases y líquidos para transferencia de custodia, fines fiscales y de asignación

  • En tierra y en alta mar: gas natural, GNL, gas de quema, fluidos de proceso, CO₂, H₂

  • Carga y descarga


Propiedades del equipo:

  • Configuraciones para series de contadores que cumplen con las normas internacionales, incluidas MID, OIML y AGA

  • Módulos potentes para aplicaciones exigentes

  • Cada módulo cuenta con CPU, memoria y el mismo número de entradas y salidas

  • Interfaz de usuario intuitiva para visualización gráfica y navegador web

  • Acceso remoto real a través de Ethernet

  • Ordenador de estación para hasta 8 series de contadores

Ventajas

  • Planificación e instalación sencillas gracias a la configuración estándar

  • Conversión de volumen muy precisa gracias a varios ciclos de cálculo por segundo

  • Gran fiabilidad gracias a los módulos independientes entre sí con conversión de volumen propia, almacenamiento de los valores medidos, estados de los contadores y eventos

  • Ampliación sencilla de instalaciones gracias a módulos con entradas y salidas uniformes completamente configurables por software

  • Costes de servicio técnico y mantenimiento reducidos gracias al mantenimiento remoto a prueba de manipulaciones

  • Integración de sistemas de varios intervalos de medición económica y flexible

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable