Field Xpert - Reforzado y portátil para la puesta en marcha y mantenimiento del equipo en zonas seguras (Campo Xpert SFX350) y zonas con peligro de explosión (Campo Xpert SFX370).
Field Xpert es un ordenador portátil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Configuración de los equipos y diagnósticos de los dispositivos eficientes para equipos HART y Foundation Fieldbus en zonas con y sin peligro de deflagración.
Field Xpert SFX350 - Reforzado y portátil para la puesta en marcha y el mantenimiento de los equipos de campo de áreas seguras.
La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión móvil de activos de la planta en zonas con y sin peligro de explosión.
Computadora móvil para uso rudo (PDA) para puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de campo. Configuración eficiente de dispositivo y device diagnostics para dispositivos de campo HART y FOUNDATION en áreas No Ex.
Batería de iones de litio, compatible con IEEE 1725 (recargable y extraíble), 3.7 voltios, 4000 mAh
Dimensiones (W x H x D)
169 mm x 80 mm x 34 mm (6.65" x 3.14" x 1.35")
Tamaño de pantalla
Pantalla táctil de 3.5 pulgadas de alta resolución, protegida con cristal Gorila, sensor de luz ambiental, retroiluminación LED, rotación automática de pantalla a posicion vertical u horizontal.
Resolución
VGA (640 x 480 pixeles), 65.536 colores
Interfaz de Comunicación
• USB • LAN inalámbrica • Bluetooth • Luz infraroja • WAN inalámbrica (opcional)
Operación
Sistema Operativo: Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3, Alemán o Inglés (dependiendo de la orden)
Configuración
Software de configuración: • Dispositivo Xpert HART • Dispositivo Xpert FOUNDATION fieldbus • Dispositivo Xpert HART y Dispositivo Xpert FOUNDATION fieldbus
Opcional
• Inalámbrico WAN • GPS
Certificados
Especificación de caída: MIL-STD 810G Compatibilidad Electromagnética: Interferencia conforme a • EN 55022: 2006 + A1: 2007 • EN 61000-3-2: 2006 • EN 61000-3-3: 2008 Inmunidad conforme a • EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2002 Protección contra entrada: IP67, NEMA Tipo 4 Protección contra explosión: Ninguna Marca CE Aprobación de área peligrosa: Ninguna Aprobación de telecomunicación: FCC w/HAC, Industrias de Canadá, CE, marca A (AU), marca C (NZ), NCC, OFTA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRIM, ANATEL, 61 países en total Seguridad eléctrica: UL (DEMKO), cULus enlistada
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .