Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Protocolo de comunicación HART

HART es un protocolo de comunicación utilizado en la automatización de procesos que transmite una señal analógica de 4-20 mA y permite la comunicación digital a través del mismo par de hilos.

Logotipo del protocolo de comunicación HART

Gracias a su amplia base instalada a escala mundial, HART es un protocolo muy consolidado en la automatización de procesos.

Aunque el protocolo de comunicación HART es conocido por su uso en la parametrización, puede realizar muchas más tareas. Mediante las herramientas correctas, los usuarios pueden acceder al estado del equipo, a los datos de diagnóstico y a la información del proceso con múltiples variables procedentes de equipos de campo nuevos y ya existentes. En función de la arquitectura seleccionada, los datos del equipo HART se pueden integrar en sistemas de control y herramientas de gestión de activos.

Características técnicas principales

Categoría de protocolo

Comunicación híbrida del equipo

Variantes principales

4-20 mA/HART

HART multipunto

Aplicación típica

Gestión de activos en la automatización de procesos

Principio de comunicación

A 2 hilos, 4-20 mA con modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF)

Topología de red

Punto a punto o Multidrop

Componentes de la red

Unidades de E/S compatibles con HART

Velocidades de transmisión admitidas

1,2 kbps

Opción de seguridad intrínseca

Sí

Integración en el sistema de control

4-20 mA, comandos universales

Integración de la gestión de activos

EDD, FDT y FDI

Organización de desarrollo estándar (SDO)

A toda la información del equipo se puede acceder con una herramienta FDI o una aplicación FDT. Endress+Hauser ofrece DTM y EDD para equipos HART y proporciona archivos y certificados en el área de descargas de cada producto.

Descubra el amplio y consolidado portafolio de Endress+Hauser en instrumentos de medición compatibles con HART.

230 Productos
Ordenar por:
Filtrar