El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Presión absoluta y relativa
Cerabar PMC71

Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de relleno para la medición en gases o líquidos

  • Cabezal de aluminio Cerabar PMC71 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio Cerabar PMC71 ©Endress+Hauser
  • Brida de Cerabar PMC71 ©Endress+Hauser
  • Cabezal higiénico Cerabar PMC71 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de presión

El transmisor de presión digital PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un elevado nivel de seguridad del sistema gracias la membrana cerámica resistente al vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.

Ventajas

  • El equipo más apto para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos

  • Seguridad de proceso gracias a la función de detección de rotura de membrana

  • Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • La máxima seguridad gracias a un aislador estanco con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508

  • Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

Ámbito de aplicación

Cabezal de dos compartimentos de aluminio o acero inoxidable (316L).

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)

  • Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%

  • Certificado internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses (WHG), SIL, homologaciones higiénicas y para la industria naval.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Cerabar S PMC731

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online