El transmisor de presión digital Cerabar PMC51 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.
Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h
Rangos de medición: -1/0 hasta +40 bar (-15/0 hasta +600 psi)
Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas
Resistente a condensaciones también para aplicaciones higiénicas
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Presión de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 e IEC 61511
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Vídeos
Comunicación IO-Link
La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza caudalímetros y sensores de nivel de Endress+Hauser en una instalación de pruebas de propulsión de cohetes en Buckinghamshire para demostrar el rendimiento de los sistemas y componentes de propulsión.
Torishima diseña y construye grandes sistemas de agua de refrigeración para clientes de Oriente Medio, y confía en la instrumentación de Endress+Hauser para garantizar la calidad y el rendimiento de sus soluciones.
Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y diafragma cerámico aislante de proceso (Ceraphire)
Suministro de voltaje
4...20 mA HART 11,5...45 V CC (no Ex): Ex ia: 11,5...30 V CC PROFIBUS PA: 9...32 V CC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex)
Precisión de Referencia
Estándar 0,1 % Platino 0,075 %
Estabilidad a largo plazo
0,2 % de URL/año 0,4 % de URL/5 años 0,5 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-40 °C...+130 °C (-40 °F...+266 °F +150 °C durante 1 h (+302 °F durante 1 h)
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relativa/absoluta
El menor rango calibrable
10 mbar (0,15 psi)
Resistencia al vacío
0 mbar abs.
Máx. relación de reducción
20:1
Límite máx. de sobrepresión
60 bar (900 psi)
Conexión a proceso
Cuerda: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2 Brida: DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Material de la membrana de proceso
Cerámica
Junta de material
Viton, EPDM, NBR, Kalrez
Llenar fluido
Ninguno, célula de medición seca
Material del gabinete
Fundición de aluminio, AISI 316L
Comunicación
4...20 mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobación de diseños
EN10204-3.1 NACE MR0175
Aprobaciones higiénicas
CoC ASME-BPE 3A, EHEDG
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Aprobaciones para agua potable
NSF
Sucesor
PMC51B
Principio de medida
Presión absoluta y del medidor
Característica / Aplicación
Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y diafragma cerámico aislante de proceso (Ceraphire)
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART: 11,5...45 V CC Ex ia: 11,5...30 V CC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Precisión
Estándar 0,1 % Platino 0,075 %
Estabilidad a largo plazo
< 0,1 % de URL/año < 0,25 % de URL/5 años < 0,4 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Temperatura del proceso
-20 °C...125 °C (-4 °F...275 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Principales partes húmedas
Ceraphire Sellado Alloy C276 316L
Conexión a proceso
Cuerdas Bridas (DIN, ANSI, JIS)
Máx. distancia de medición
400 m (1312 ft) H2O
Comunicación
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG CoC ASME-BPE
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Aprobaciones para agua potable
NSF
Opciones
Indicador local
Sucesor
PMC51B
Límites de la aplicación
Célula de medición: cerámica En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 08/2024
New version available in English
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .