Endress+Hauser Flow EE.UU
Fabricación y servicios de calibración y logística para instrumentos de medición de caudal
Desde su planta en Greenwood, Endress+Hauser Flow sirve a los EE.UU., Canadá, México, Chile y otros países latinoamericanos. La gama de productos y servicios de fabricación y ensamblaje de Greenwood incluye los principios de medición electromagnético, Coriolis, Vortex, ultrasónico, caudal másico térmico, además de productos especiales, calibración y servicios logísticos. La planta dispone de las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU.
-
Director
Stefan Grotzer
-
Año de fundación
1996
-
Número de empleados
122
Su centro de producción para medición de caudal en los EE.UU
Endress+Hauser Flow EE.UU., es una filial propiedad de Endress+Hauser Flow AG Suiza
Las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU., con capacidad desde 1/12" hasta 48" (de 2 a 1.200 mm)
“PremiumCal” – Las instalaciones de calibración más precisas del mundo
Pruebas testimoniales personalizadas según la fábrica
Sistemas de calidad: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)
Sistema medioambiental: ISO 14001:2015
Sistema de seguridad: OSHAS 18001:2015
- Producción
Contacto
- Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA
- 2330 Endress Place
- Greenwood, IN 46143
- Estados Unidos