Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser Flow Brasil

Fabricación y servicios de calibración personalizados para instrumentos de medición de caudal

Durante más de 35 años, Endress+Hauser ha estado presente en el mercado brasileño. Con las instalaciones en Itatiba, Endress+Hauser refuerza su posición en el mayor país de América del Sur. Las modernas instalaciones están equipadas con equipos de fabricación de última generación y con un banco de calibración para producción de última generación. 19 empleados fabrican y suministran caudalímetros para el mercado brasileño, argentino, chileno y colombiano.

Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, soldadura de un tubo de medición ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, entrada ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, montaje de un caudalímetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, elevación de un caudalímetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, caudalímetros listos para envasar ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, embalaje de un caudalímetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, nave de producción con tanque de calibración ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow Brasil, Itatiba, banco de calibración con cubetas ©Endress+Hauser
  • Director

    André Nucci Riesemberg

  • Año de fundación

    2012

  • Número de empleados

    19

Su centro de productos para la medición de caudal en Brasil

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., división Itatiba, es una sucursal de propiedad absoluta de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Capacidad de calibración: 1 sistema de calibración gravimétrico y volumétrico con capacidades de 8 a 150 mm

  • Certificados: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA C/US

  • Sistema de calidad: Acreditado ISO 9001, ISO / IEC 17025 (laboratorio de calibración). Parte de RBC (Rede Brasileira de Calibração) Sistema ambiental: ISO 14001 Sistema de seguridad: ISO 45001

  • Producción

Contacto

Descargas