Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser Flow EE.UU

Fabricación y servicios de calibración y logística para instrumentos de medición de caudal

Desde su planta en Greenwood, Endress+Hauser Flow sirve a los EE.UU., Canadá, México, Chile y otros países latinoamericanos. La gama de productos y servicios de fabricación y ensamblaje de Greenwood incluye los principios de medición electromagnético, Coriolis, Vortex, ultrasónico, caudal másico térmico, además de productos especiales, calibración y servicios logísticos. La planta dispone de las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU.

Endress+Hauser Flow EE.UU, en Greenwood ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU., Greenwood, mujer y hombre montando caudalímetros ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU., Greenwood, plataforma de calibración ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU.,
Greenwood, hombre fabricando medidores electromagnéticos ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU.,
Greenwood, hombre y mujer comprobando caudalímetros ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU.,
Greenwood, hombre con caudalímetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow EE. UU.,
 Greenwood, tanques para calibración ©Endress+Hauser
  • Director

    Stefan Grotzer

  • Año de fundación

    1996

  • Número de empleados

    122

Su centro de producción para medición de caudal en los EE.UU

  • Endress+Hauser Flow EE.UU., es una filial propiedad de Endress+Hauser Flow AG Suiza

  • Las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU., con capacidad desde 1/12" hasta 48" (de 2 a 1.200 mm)

  • “PremiumCal” – Las instalaciones de calibración más precisas del mundo

  • Pruebas testimoniales personalizadas según la fábrica

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001:2015

    Sistema de seguridad: OSHAS 18001:2015

  • Producción

Contacto

Descargas