¡Sin portasondas no hay medición!
Binomio perfecto entre portasondas y sensor para un manejo seguro y fiable
Los portasondas son necesarios para la mayoría de mediciones y se deben diseñar para adaptarse al sensor y a la aplicación de una manera óptima. Nuestro equipo de fabricación de última generación nos permite producir una amplia gama de portasondas para todas las aplicaciones: desde sencillas cámaras de flujo hasta portasondas retráctiles. Nuestra especialización, basada en nuestra experiencia e innovación, le garantiza una unidad de medición fiable y optimizada ¡de un solo distribuidor!
La calidad se une con la flexibilidad
Los tornos CNC (Computer Numerical Controlled) y fresadoras actuales facilitan la producción de portasondas eficiente y específica para cada pedido. Con una amplia gama de conexiones a proceso y diversidad de materiales disponibles como acero inoxidable resistente a la corrosión, Alloy, PEEK, PVDF (u otros materiales bajo demanda), podemos producir nuestros portasondas para que se adapten a las exigencias de cualquier instalación. Además, nuestra prueba de estanqueidad y la comprobación de funciones completamente automatizadas garantizan una alta calidad sistemáticamente.
Contacto
- Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
- Dieselstraße 24
- 70839 Gerlingen
- Alemania