Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Memosens CPS41E

Selección rápida
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
sensor pH combinado de vídrio, Memosens
2.0.
Unión: Cerámica.
Transmisión de señal: Digital.
Sistema de referencia: Ag / AgCl, KCl
líquido.
1 o 3 juntas.
Proceso industrial.
sensor pH combinado de vídrio, Memosens
2.0.
Unión: Cerámica.
Transmisión de señal: Digital.
Sistema de referencia: Ag / AgCl, KCl
líquido.
1 o 3 juntas
Proceso industrial.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Media with very low conductivity or a high proportion of organic solvents or alcohol:

    • Chemical industry

    • Organic chemicals

    • Power stations

    • Laboratory measurements

  • Característica

    Digital pH electrode for process engineering with ceramic junction
    and KCl liquid electrolyte

  • Rango de medición

    Application A

    • pH: 1 to 12

    Application B

    • pH: 0 to 14

  • Principio de medición

    Liquid-KCl compact electrode with ceramic junction

  • Diseño

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Material

    Sensor shaft: Glass to suit process

    pH membrane glass: Type A and B

    Metal lead: Ag/AgCl

    Open aperture: Ceramic junction, zirconium dioxide

    O-ring: FKM

    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced

    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Dimensión

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Temperatura del proceso

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)

  • Presión de proceso

    0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) absolute

  • Sensor de temperatura

    NTC 30K

  • Certificación Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Conexión

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Certificados adicionales

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71038228

      Memoclip label Memosens sensor

      for assignment of sensors to measuring loop. 100 sensor clips with printable labels

    • Order code CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Order code CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes