Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50H

Promag 50H

50H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo para los flujo más pequeños con un concepto de electrónica modular. Para aplicaciones higiénicas demandantes.

  • Características del sensor

    Concepto de instalación flexible - numerosas conexiones a proceso higiénicas. Medición de flujo ahorrador de energía - sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento - sin partes móviles. Recubrimiento hecho de PFA. Gabinete del sensor hecho de acero inoxidable (3-A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida – Configuraciones Rápidas de aplicaciones específicas. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Totalmente en cumplimiento con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 líneas con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Materiales húmedos

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Variables medidas

    Volume flow

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+150°C
    (-4...+302°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG