TST602
RTD thermometer, surface measurement

TST602
RTD thermometer, surface measurement ©Endress+Hauser

Suitable for the temperature measurement of pipe surfaces or container walls

Simple, fast and retrofit installation directly on the pipe or container wall, independent from the process connection, leads to a wide choice of applications: Verifying other measurement devices or temporary temperature measurement without interrupting the process. It is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.
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
    • Suitable for high process pressures (no direct contact with the process)

    • Field of application in heavy duty industrial processes

  • Ámbito de aplicación

    TST602 RTD thermometer is a general purpose thermometer for surface measurements. It is suitable for application on flat surfaces or pipes and is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    sonda de cable

    adecuado para procesos con altas presiones

    para montaje en la superficie

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70'')

  • Conexión a proceso

    Montaje de la superficie

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -20 °C ...180 °C

    (-4 °F ...356 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification