Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Average temperature measurement Prothermo NMT81

Prothermo NMT81 - Average temperature measurement ©Endress+Hauser

Precise average temperature measurement

Prothermo NMT81 measures the average temperature of a medium and can optionally identify the water level. With an optional 2m long capacitance sensor, the water level is measured continuously delivering current water level information at any time. With its highly precise average temperature measurement, the NMT81 is perfectly suitable for custody transfer and inventory monitoring together with tank gauging such as Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 and TankSideMonitor NRF81.
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
Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Precise asset management thanks to up to 24 RTDs

    • Corrosion-resistant process parts

    • Minimize tank construction cost through 1-1/4” sized nozzle

    • Easy installation

    • Waterproof and dust proof housing

    • Reduced downtime thanks to redundant...

  • Ámbito de aplicación

    • For precision average temperature and water bottom measurement

    • Process connection: Flanges from 1-1/4“

    • Temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

    • Measuring distance: 100m (328.08ft)

    • Total accuracy: ± 0.036°C(±0.06°F) with 5pt. temperature calibration

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena de lente, 79GHz: Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento hasta 30 m (98ft)

  • Especialidades

    Medición del nivel de transferencia de custodia
    Medición cerca de la pared del tanque

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.5 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:

    -40°C…60°C

    (-40°F...140°F)

    Para calibración o estándares
    regulatorios:

    -25°C…55°C

    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C

    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío.....16 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:

    DN50/2"…DN300/12"

    Brida con/ herramienta de alineación:

    DN100/4"…DN300/12"


    UNI-Brida:

    DN150/6"…DN300/12"

    UNI-Brida con / herramienta de alineación:

    DN150/6"…DN300/12"

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)

    Para calibración a estándares regulatorios:

    30 m (98 ft)

  • Comunicación

    Salidas:

    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART

    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)

    Salida de relevador (Exd)


    Entradas:

    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)

    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos

    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    Overfill protection WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante

    Carcasa 316L o cubierta de aluminio

    Cubierta de protección contra clima

    Sellos de montaje ajustables

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo
    depende de la forma del tanque y/
    o aplicación

    Fuerte formación de condensación
    o acumulación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 21
    • Nr 21 Order code 71312582

      O-ring, housing, 177.39x3.53, TG

      Material: FVMQ, PTFE coated. Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71312589

      Housing filter, PTFE, NMR8x, 2 pcs.,TG

      Consists of: 1x pressure compensation plug M18, 316L. 1x filter plug metal M12, 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: housing F36/38, NMR81/NMR84.

  • 14
    • Nr 14 Order code 71312592

      Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

      Consists of: blind plug, O-ring 18.0x2.0. Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71312594

      O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

      Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71312596

      Front cover Alu, sight glas, gasket

      Material: aluminum. Consists of: cover, O-ring FVMQ, PTFE coated. Usage: housing F35/36, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 20 Order code 71312607

      Front cover 316L, sight glas, gasket

      Material: 316L. Consists of: O-ring EPDM, clotted. Usage: housing F37/38. NMR81/NMR84, NRF81, NMS81/NMS83.

  • 17
  • 37
    • Nr 37 Order code 71324756

      Terminal set, I/O module, Push-in, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 37 Order code 71324757

      Terminal set, I/O module, screw type, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71312638

      Display set, RS485, holder, TG

      Consists of: operation-module, A300, optical buttons, display holder, fixing ring, cover. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 41
    • Nr 41 Order code 71312640

      Display holder, fixing ring, TG

      Consists of: fixing ring, holder. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 31
  • 33
  • .
    • Nr . Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

  • 0