Sistema compacto de análisis de agua y vapor (SWAS)

Solución de panel SWAS compact para una monitorización fiable y segura de los circuitos de vapor.

SWAS Compact es una solución eficiente para generadores de vapor industriales que monitoriza la calidad del agua, se adapta con facilidad a su sistema y requiere muy poco espacio. Incluye la preparación de muestras, un intercambiador de cationes y un transmisor Liquiline al que pueden conectarse sensores de pH, de conductividad y de oxígeno. El equipo SWAS Compact minimiza la corrosión y las raspaduras, y con ello costosas reparaciones y sustituciones de partes completas de la planta. Evita las pérdidas de producción debidas a los tiempos de parada.

Solución de panel SWAS compact para una monitorización fiable y segura de los circuitos de vapor. ©Endress+Hauser

Ventajas

  • SWAS Compact proporciona resultados fiables y resultados de medición precisos incluso con volúmenes de muestra muy bajos

  • Protege sus calderas e intercambiadores de calor de la corrosión y la formación de recubrimiento

  • Integración sencilla en circuitos de agua y vapor instalados gracias a su diseño compacto y servicio llave en mano

  • Se pueden conectar hasta ocho sensores al transmisor Liquiline multicanal

Mantenimiento sencillo, tiempos de parada cortos

SWAS Compact puede esta equipado con transmisores Liquiline multiparamétricos. Estos permiten el uso de sensores precalibrados con tecnología Memosens, que minimizan significativamente el tiempo de trabajo que dedica a su proceso. La función integrada de cálculo del valor de pH permite una regulación del pH precisa, mientras que la función de cálculo del tiempo de vida útil restante del intercambiador de cationes permite un mantenimiento predictivo. Se garantiza una seguridad de proceso máxima gracias a un sistema automático de apagado si la temperatura de proceso es demasiado alta.

Medición de todos los parámetros críticos

  • pH/redox

  • Oxígeno disuelto

  • Conductividad (total, catiónica y diferencial)

Ámbitos de aplicación

SWAS Compact monitoriza la calidad del agua y el vapor en muchas industrias y sus aplicaciones auxiliares:

  • Energéticas

  • Alimentación y bebidas

  • Industria química

  • Industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica

Las aplicaciones más comunes son:

  • Agua para alimentación de calderas

  • Análisis de vapor y condensación

  • Agua para alimentación de calderas

Descargas