Mejore la gestión de aguas de residuos

Reduzca los riesgos ambientales monitorizando los residuos mineros y las aguas superficiales

Los diques de contención de residuos mineros son una de las instalaciones más críticas en una operación minera, aunque no son parte de la producción real. Estos diques se construyen para guardar ganga residual de operaciones mineras después de haber procesado el mineral. Como estos subproductos o residuos a menudo son tóxicos o peligrosos para el medioambiente, se deben monitorizar los diques para garantizar que no fallen. Porque si lo hacen, pueden dañar gravemente el medioambiente y las vidas de las personas.

Monitorización de residuos

Hay muchos parámetros para la gestión eficiente de desechos: la monitorización de la calidad y cantidad de las entradas, la capa freática y el nivel de presa, y la calidad del agua en las reservas de agua cercanas. La mayoría de las minas los comprueban manualmente, enviando operadores al campo. Esto puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y que es propenso al error. Con la instrumentación inteligente que puede enviar sus datos a un sistema de monitorización o control a distancia, puede obtener más datos de manera constante para una mejor gestión de residuos.

  • Monitorización de entradas

  • Capa freática y nivel del dique

  • Calidad del agua

  • Monitorización a distancia

Descubra más acerca de la monitorización remota

Red WirelessHART ©Endress+Hauser

Aplicaciones

Monitorización de fangos abrasivos

Monitorización de entradas

La medición de lo que entra en sus estanques de residuos es el primer paso para una gestión de residuos responsable. Sin embargo, no basta con medir el caudal del fango abrasivo. También tiene que medir el contenido de sólidos del fango para calcular la relación entre sólidos y agua. Con un caudalímetro electromagnético puede medir ambos parámetros con solo un instrumento. En términos de medición de la calidad, nuestros sensores analíticos digitales le indican las sustancias que se están introduciendo en sus residuos.

Monitorización del nivel del agua

Medición de nivel

Uno de los parámetros más críticos para una operación segura de diques de contención de residuos es el nivel, no solo de las aguas superficiales, sino también de la capa freática debajo del dique. La monitorización del nivel de las aguas superficiales puede avisarle rápidamente en el caso de un aumento súbito de los niveles debido a inundaciones, lluvia o deshielo. Un transmisor de nivel radar es ideal para este tipo de aplicaciones. En relación con la capa freática, recomendamos instalar un sensor de nivel hidrostático en un tubo de PVC dentro de un pozo de agua.

Monitorización de ríos con toma de muestras de agua

Calidad del agua

Uno de los objetivos principales de la gestión de agua de residuos es garantizar la calidad del agua de las reservas de agua cercanas. Para esto, Endress+Hauser ofrece estaciones de muestra de agua estáticas y portátiles que cumplen con todas las normas importantes a nivel nacional e internacional como la ISO 5667. Conectando hasta cuatro de nuestros sensores Memosens analíticos digitales se pueden mejorar a una solución de medición completa con posibilidad de toma de muestras por evento y mayor integración en su PLC.

Monitorización a distancia

Monitorización a distancia

La monitorización manual de los diques de contención de residuos requiere mucho esfuerzo y tiempo. Los equipos inalámbricos e inteligentes ofrecen una solución económica y también proporcionan acceso remoto al estado del sensor y a la configuración para una mayor seguridad y cumplimiento legal. Ofrecemos un amplio rango de redes digitales: desde protocolos estandarizados como WirelessHART hasta nuestra propia solución en nube IIoT, Netilion. Podemos ayudarle en toda la gestión de proyectos, incluyendo el montaje, el cableado y la ingeniería del sistema.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Con cada accidente relacionado con los diques de contención de residuos, aumenta la consciencia de establecer unos controles y una legislación más estricta. Con nuestra experiencia en las industrias de la minería y el agua, podemos ayudarle a crear un sistema de monitorización fiable para sus diques de contención de residuos. Nuestro portfolio completo no solo tiene en cuenta todos los puntos de medición importantes sino que también ofrece conectividad digital para una monitorización remota. Esto hace que la vigilancia de sus diques de contención de residuos sea más eficiente y requiera menos tiempo.

  • 80%

    de contenido de sólidos máximo por peso medibles con nuestros caudalímetros electromagnéticos

  • +/– 2 mm

    es el nivel de precisión de nuestro equipo de medición de nivel recomendado para la medición del nivel del agua

  • 90%

    de nuestro portfolio de instrumentos de medición es digital