**Micropilot S FMR533

Imagen de producto: Micropilot S FMR533

Transmisor de Nivel por Radar de
Alta Precisión, sin contacto con
proceso.
Aplicación: Líquidos.
Antena Parabólica; Conexión 4 hilos.
Software de Configuración/Diagnósticos
Cálculo Volumen / Curva Linearización.
Montaje en espacios amplios.
Medida de Alta Precisión
:: Inmune a Temperatura/Presión
:: Inmune a Vapor
:: Inmune a Capas de Gases
:: Sellado hermético a proceso

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 16 bar
    (Vacío ... 232 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN250 / 6" ... 10"

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI
    WHG/ Protección contra sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor