El portasondas Cleanfit CPA472D está diseñado para condiciones de proceso exigentes. Ofrece una gran variedad de materiales resistentes para trabajar con sus sensores con seguridad incluso e condiciones de alta presión, alta temperatura o con productos agresivos. El portasondas le permite sustituir sensores sin necesidad de interrumpir el proceso o limpiarlos y calibrarlos automáticamente desde el sistema de control opcional. Aproveche las ventajas de un manejo fácil y rápido y un tiempo de vida útil prolongado de los sensores.
El Cleanfit CPA472D está pensado para instalarse en depósitos y tuberías en:
Industria química
Centrales eléctricas
Plantas de biodiésel
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar.
Ventajas
Especialmente robusto: Apto para uso bajo presiones de hasta 10 bar y temperaturas de hasta 140 °C incluso en versiones de PEEK, PVDF y PVDF conductivo
La máxima resistencia química garantiza largos tiempos de operación
Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento
Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Las distintas fases del proceso en una planta de licuefacción de gas deben cumplir distintos valores de alarma. Nuestros productos son idóneos para estos procesos.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
Industria química, plantas de biodiésel, centrales eléctricas, diseño de plantas, depósitos, tinas de proceso o tuberías
Instalación
Soporte retráctil
Característica
Para depósitos y tinas de proceso y sistemas de tuberías o tuberías (mín. DN 80) El robusto portasondas retráctil permite sustituir el electrodo con el depósito lleno o en condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar
Diseño
Manual o neumático
Material
Soporte para electrodos, cámara de enjuague y con resalte: PEEK, PVDF, PVDF conductivo, Hastelloy C22, acero inoxidable 1.4571 Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM (Kalrez®)
Dimensión
Profundidad de inmersión: 146 o 280 mm (5,75 o 7,87 in)
Temperatura del proceso
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
Presión de proceso
0 a máx. 4 bar (0 a máx. 58 psi) de sobrepresión para actuación manual 0 a 10 bar (0 a 145 psi) de sobrepresión para actuación neumática
Conexión
Conexiones a proceso: brida DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, rosca interna G1¼
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Industria química, plantas de biodiésel, centrales eléctricas, diseño de plantas, depósitos, tinas de proceso o tuberías
Instalación
Soporte retráctil
Característica
Para depósitos y tinas de proceso y sistemas de tuberías o tuberías (mín. DN 80) El robusto portasondas retráctil permite sustituir el electrodo con el depósito lleno o en condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar
Diseño
Manual o neumático
Material
Soporte para electrodos, cámara de enjuague y con resalte: PEEK, PVDF, PVDF conductivo, Hastelloy C22, acero inoxidable 1.4571 Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM (Kalrez®)
Dimensión
Profundidad de inmersión: 146 o 280 mm (5,75 o 7,87 in)
Temperatura del proceso
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
Presión de proceso
0 a máx. 4 bar (0 a máx. 58 psi) de sobrepresión para actuación manual 0 a 10 bar (0 a 145 psi) de sobrepresión para actuación neumática
Conexión
Conexiones a proceso: brida DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, rosca interna G1¼
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .