Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraliquid CPS41D - Sensor de pH con tecnología Memosens con electrolito líquido de KCl rellenable

Sensor de pH digital
Ceraliquid CPS41D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias química y de las ciencias de la vida

CPS41D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, productos químicos orgánicos, centrales eléctricas, industria alimentaria, mediciones en laboratorio

  • Característica

    Electrodos de pH analógicos o digitales para ingeniería de proceso con diafragma cerámico
    y electrolito líquido de KCl

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    KCl líquido con diafragma cerámico

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje incluyen sensor de temperatura
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,17 y 16,73 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 11 bar abs (15 a 160 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    3A, EHEDG