Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro Coriolis - Proline Promass S 100

Proline Promass S 100 / 8S1B

8S1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    El medidor de flujo fácil de limpiar con un sistema de tubo único autodrenable y un transmisor ultra compacto. Dedicado para aplicaciones que requieren una facilidad de limpieza óptima bajo condiciones higiénicas.

  • Características del sensor

    Costo de instalación reducido – diseño de tubo totalmente autodrenable que habilita un montaje compacto horizontal. medición multi variable
    (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – no líneas de entrada/salida necesarias. Amplio rango de conexiones a proceso higiénicas. conforme a 3A y EHEDG.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta. Alta protección contra ingreso de: IP69K.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, caja tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN, 3A, EHEDG, FDA