Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Proline ultrasónicoProsonicFlow G 500 / 9G5B – Especialista en aplicaciones de gas muy robusto

Caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow
G 500

Especialista en aplicaciones de gas muy robusto para condiciones de proceso cambiantes como versión remota con hasta 4 E/S

9G5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Equipo especializado muy resistente en mediciones de gas para condiciones de proceso cambiantes con su versión remota con hasta 4 E/S.
    Equipo flexible con mezclas de gases definibles por el usuario para tareas de medición exigentes.
    Medición precisa de gas natural y gas de proceso en la industria química y en la industria del petróleo y gas.

  • Características del sensor

    Fiabilidad máxima incluso con gases húmedos o mojados; diseño de sensor insensible ante condensación. Control de procesos de altas prestaciones; valores de presión y temperatura en tiempo real compensados. Solución eficiente; multivariable, no experimenta pérdidas de carga.
    Direct measurement: flow, pressure & temperature. Wetted parts: titanium / 316L. Maximum measuring accuracy: 0.5 %.

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico; numerosas E/S combinables con libertad. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, caudal másico, velocidad del caudal, velocidad del sonido, presión, temperatura, densidad, viscosidad dinámica, flujo energético, índice Wobbe, fracción de metano, valor calorífico, masa molar

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar):
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico (calibración opcional):
    ‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico corregido (estándar):
    ‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico corregido (calibración opcional):
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l.

  • Rango de medición

    Gas: 0,3 m/s a 40 m/s

  • Máx. presión de proceso

    0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 150 °C (–58 a +302 °F)
    –50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a 60 °C (–40 a +140 °F)
    Opcional: –50 a 60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
    Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    100 a 230 VCA, 24 VCC (zona sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103