El equipo Nivotester FTL825 proporciona tensión continua al detector de nivel Liquiphant FailSafe FTL8x mediante un cable a dos hilos. Al mismo tiempo, analiza los valores de corriente (4-20 mA discretos) del equipo Liquiphant y devuelve una señal de conmutación. Las entradas de señal del equipo Nivotester FTL825 están aisladas galvánicamente de la fuente de alimentación principal y la salida, y pueden hacerse pedidos de sistemas críticos en seguridad hasta SIL3. Para industrias en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes.
Unidad de detección de nivel FailSafe para montaje en raíl elevado.
Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Para uso en sistemas que requieren niveles de seguridad funcional hasta SIL3 según IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1
Test de pruebas: intervalo del test de prueba de hasta 12 años, comprobación de equipos tan solo pulsando un botón
Para sistemas críticos en seguridad hasta SIL3 en las industrias petroquímica y Oil&Gas
Para aplicaciones en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes, son deseables ciclos de comprobación lo más largos posible, o no es posible efectuar pruebas o solo con gran dificultad y gasto económico
Función de bloqueo integrada (automantenimiento)
4 salidas de conmutación (pueden ser analizadas por separado): 2 como contactos de nivel de seguridad basados en el principio de la corriente de reposo para una señal de salida redundante, 1 x Contacto de indicación (por ejemplo, un piloto), 1 x Contacto libre de potencial para indicación de fallo
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Operating minimum (e.g. dry run protection) and maximum monitoring (e.g. overfill protection) of all types of liquids in vessels to satisfy particular safety systems requirements as per IEC 61508 Edition 2.0
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .