Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Detecor de nivel FTE20

Detector de nivel
Soliswitch FTE20
Conmutador de paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 80 g/l

Ámbito de aplicación

El Soliswitch FTE20 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los polímeros optimizados confieren a la unidad una robustez extraordinaria, y por lo tanto, adecuada para ser usada en zonas con peligro de deflagración por sustancias pulverulentas según los estándares más actuales.

  • Conexiones a proceso: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305

  • Longitud del sensor: Diversas longitudes estándares entre 100 mm (4") y 600 mm (24"), longitud de fleje adicional de 2.000 mm (80") (puede recortarse)

  • Temperatura del producto: -20 a +80°C (-4 a +170°F)

  • Rango de presión de proceso (absoluto): 0,5 a 2,5 bar (7 a 36 psi)

  • ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G

Ventajas

  • Ante todo, la seguridad - Prevención contra reboses con un sistema automático de monitorización de la rotación

  • Control óptico de la rotación para una comprobación fácil y rápida, bien para instalación o para resolución de problemas

  • Cabezal de material polimérico extremadamente robusto con las últimas certificaciones para zonas con peligro de deflagración según ATEX, FM y CSA

  • Ahorro en costes durante todo el ciclo de vida:
    Proceso de pedido rápido gracias a la aplicación E-direct
    Instalación rápida
    Concepto fácil de resolución de problemas sin necesidad de desmontaje
    La mejor relación precio/rendimiento del mercado

  • Ajuste al peso de los sólidos sin necesidad de herramientas

  • Cabezal giratorio 360° que permite un alineamiento óptimo tras la instalación.

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor