Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TR10
Modular RTD thermometer

TR10
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser
TR10
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser
TR10
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

The high modular and robust thermometer finds its use in several applications in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. A variety of process connections, dimensions and materials offer flexible application possibilities.
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
    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • Extension neck to protect the head transmitter...

  • Ámbito de aplicación

    • Universal range of application

    • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

    • Pressure range up to 75 bar (1088 psi)

    • Degree of protection: up to IP68

    • Vibration-resistant sensor elements up to 60g

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular

    rango universal de aplicación

    apropiado para áreas peligrosas

    conexión a proceso roscada

    con cuello

    incl. termo pozo / tubo de protección (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    9,0 mm (0,35'')

    11,0 mm (0,43'')

    12,0 mm (0,47'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Hastelloy C276 (2.4819)

  • Recubrimiento opcional

    Tantalio

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1.5

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

    estrechado

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 75 bar (1088 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

    1/3 DIN clase B de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL (únicamente transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPR100-

      Insert TPR100

      Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration).

    • Nr A Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

  • E
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Nr D Order code TA20R-

      Terminal Head TA20R

      Product being phased out, limited availability. Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: AISI316L/1.4404. max temperature 100oC, ATEX: +95oC. Protection class IP66/IP67.

    • Nr D Order code TA20W-

      Terminal head TA20W

      Product being phased out, limited availability. Connection head hinged to mount a measuring insert with head transmitter or connection socket. To be mounted on an armature or a protection sleeve. Material: Aluminium Area temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC Protection: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Terminal Head TA21E

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: srewable. Material: aluminum. Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • B
    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • Predecesor

  • Sucesor