Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TMT162R
Pt100 Thermometer, Field transmitter

RTD thermometer TMT162R with field transmitter, display and HART, FOUNDATION Fieldbus or PROFIBUS PA ©Endress+Hauser
RTD thermometer TMT162R with field transmitter, display and HART, FOUNDATION Fieldbus or PROFIBUS PA ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. The thermometer fulfills the corresponding safety requirements due to various certificates and tests. The use of a transmitter leads to higher accuracy and reliability in comparison to directly wired sensors.

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Dual compartment housing

    • Backlit display with large measured value, bar graph and fault condition indication

    • Galvanic isolation 2 kV (sensor input to the output)

    • Wide range of threaded thermowell connections available as standard

    • Replaceable measuring...

  • Ámbito de aplicación

    • Chemical/pharmaceutical industry

    • Petrochemical industry

    • Energy industry

    • Paper industry

    • General industrial applications

    The TMT162R RTD assembly comprises a measuring insert (Pt100) and an electronic field transmitter with HART®, FOUNDATION Fieldbus™...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    .

  • Cabezal de terminal

    TMT162 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TMT162 - fundido en acero inox. - carcasa de campo con o sin pantalla

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    Insert Diameter

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.0460 (A105)

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    1.4749 (~446)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    Inconel 600 (2.4816)

    Hastelloy C276 (2.4819)

    Duplex SAF 2205 (1.4462)

    Titan Gr2 (3.7035)

  • Recubrimiento opcional

    Titán Gr2 (3.7035 )

    Tantalio

    PTFE Teflón

    PVDF

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    tuerca unión:

    NPT1/2"

    M24x1.5

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    Not defined

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ... 1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

    1/3 DIN clase B de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II

    ATEX EEx

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor