Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT142

iTEMP HART TMT142

TMT142
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    10,5 … 40 V CC (versión estándar)
    10,5 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Comunicación

    Protocolo HART

  • Instalación

    en campo

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    Homologación UL Comp
    FM IS, NI I/1+2/A-D
    ATEX II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II2G Ex d IIC T6
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
    CSA IS, NI I/1+2/A-D
    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    CSA universal
    IECEx Ex ia IIC T6 Ga
    IECEx Ex d IIC T6 Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6
    NEPSI Ex d IIC T4-T6
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    EAC Ex d IIC T6 Gb