Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura TMT121

iTEMP TMT121
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

TMT121
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F

Ámbito de aplicación

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no transmite únicamente las señales convertidas de termorresistencias (RTD) y termopares (TC), transmite también señales de resistencia y tensión. La señal de salida estandarizada es una señal de 4 a 20 mA. Configuración fácil y rápida, visualización y mantenimiento desde PC mediante el software de configuración. El montaje se realiza sobre raíles DIN según IEC 60715 (anchura de cabezal: 22,5 mm).

  • Transmisor de temperatura programable desde PC (PCP) para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

  • Entrada universal para termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), y transmisores de resistencia (Ω) y tensión (mV)

  • Configuración en línea del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración (software de PC ReadWin 2000 y conexión para interfaz USB)

Ventajas

  • Alta precisión en todo el rango de temperaturas ambiente

  • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43

  • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión - Certificados internacionales tales como ATEX Ex ia, NEPSI, FM IS, CSA IS

  • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

  • Configuración en línea durante la medición

  • Aislamiento galvánico

  • Simulación de salida

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor