Tankvision Professional es un software que permite gestionar datos en campo. Los parámetros se reenvían mediante Tankvision Tank Scanner, Tankvision Multiscan e incluso sistemas PLC o DCS mediante estándares abiertos tales como Modbus y OPC DA Client. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para los depósitos de almacenamiento así como para las refinerías con centenares de depósitos.
Resume los datos de diversos Tank Scanners NXA820, Multi Scans NXA83 o sistemas host (tales como PLC o PCS) mediante Modbus y realiza cálculos de los depósitos
Apto para depósitos de almacenamiento así como para refinerías con centenares de depósitos
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Ventajas
Un único punto de acceso a hasta 400 depósitos en un sistema
Actualización progresiva de las instalaciones
Ajuste óptimo en la visualización
Inventario exacto
Procedimientos simplificados para las autorizaciones para el sitio
El software profesional Tankvision está diseñado específicamente para operaciones en instalaciones de almacenamiento a granel, terminales de marketing, refinerías y conductos. Su diseño permite gestionar toda la adquisición de datos, el control de supervisión y la monitorización requerida en una única solución totalmente integrada.
Configuración
Software cliente y de servidor: Windows 7 (32 o 64 bits) Windows Server 2008 R2 Software de servidor: Windows Server 2012 y 2012 R2
Measuring principle
Soluciones de Manejo de Inventario
Tarea de aplicación
Registro de Datos Manejo de Datos Visualización & monitoreo de proceso
Campo de Aplicación
El Software Profesional Tankvision está diseñado específicamente para operaciones en instalaciones de almacenaje a granel terminales de comercialización, refinerías y tuberías. Está diseñado para manejar toda la adquisición de datos, control de supervisión y monitoreo requerido en una solución única totalmente integrada.
Sistemas de operación
Software Cliente y Servidor: Windows 7 (32 o 64 bit) Windows Server 2008 R2 Software de Servidor: Windows Server 2012 y 2012 R2
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .