![OTR94 Imagen de producto: OTR94](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/OTR94.jpg)
![OTR94 Imagen de producto: OTR94](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/OTR94.jpg)
Termómetro de alta resistencia con
termopozo de barra redonda de 356 mm de
diámetro, con conexión a proceso 1 "NPT-
M, completo de carcasa.
Inserto mineral reemplazable cargado por
resorte con elemento sensor incrustado,
material de cubierta en AISI, 6mm de
diámetro.
Rango de temperatura -50...+450oC.
-
-
Declaración UE
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O
TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: EC_00568_03.24EN ES 20/02/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/02/2024
Tamaño del archivo:
152 KB
Nombre del archivo:
EC_00568_03.24.pdf
-