Analizador de gas monocanal para humedad (H2O) en la industria del gas natural. El sensor mide el gas mediante espectroscopia de absorción láser por diodo sintonizable (TDLAS) para determinar la concentración del gas sin entrar en contacto físico con el flujo.
Canales
1
Analito y rangos de medición
H2O (humedad): de 0-100 a 0-5.000 ppmv
Variables medidas
Concentración Punto de condensación de humedad Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: 140-350 kPa (20-50 psig) Celda de muestras: 700-1.400 mbara
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Fuente de alimentación
100-240 V CA, 50-60 Hz O 9-16 V CC o 18-32 V CC; opcional 1 A máx. a 120 V CA 1,6 A a 24 V CC, 3,2 A a 12 V CC
Comunicación
Salida analógica: 1 o 2 de 4-20 mA aisladas, 1.200 Ω a 24 V CC de carga máx. En serie: RS232C Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Alarmas: 2, Fallo general y Alarmas de concentración a través de Modbus y Salida(s) analógica(s)
Material de la caja
Electrónica: Acero inoxidable 304 (clase I, división 2) Electrónica: Aluminio fundido (clase I, división 1) Panel del sistema de muestras: Aluminio anodizado
Homologaciones para zonas con peligro de explosión
CSA clase I, división 1 CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
Tipo 3R (clase I, división 2) Tipo 4 (clase I, división 1)
Principio de medida
TDLAS
Título del producto
Analizador de gas monocanal para dióxido de carbono (CO2) en la industria del gas natural. El sensor mide el gas mediante espectroscopia de absorción láser por diodo sintonizable (TDLAS) para determinar la concentración del gas sin entrar en contacto físico con el flujo.
Canales
1
Analito y rangos de medición
CO2 (dióxido de carbono): de 0-5 % a 0-50 %
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: 140-350 kPa (20-50 psig) Celda de muestras: 700-1.400 mbara
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Fuente de alimentación
100-240 V CA, 50-60 Hz O 9-16 V CC o 18-32 V CC; opcional 1 A máximo a 120 V CA 1,6 A a 24 V CC, 3,2 A a 12 V CC
Comunicación
Salida analógica: 1 o 2 de 4-20 mA aisladas, 1.200 Ω a 24 V CC de carga máx. En serie: RS232C Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Alarmas: 2, Fallo general y Alarmas de concentración a través de Modbus y Salida(s) analógica(s)
Material de la caja
Electrónica: Acero inoxidable 304 (clase I, división 2) Electrónica: Aluminio fundido (clase I, división 1) Panel del sistema de muestras: Aluminio anodizado
Homologaciones para zonas con peligro de explosión
CSA clase I, división 1 CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
Tipo 3R (clase I, división 2) Tipo 4 (clase I, división 1)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .