Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density DCEB

DCEB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    MEMS Coriolis

  • Características del sensor

    Alta seguridad de proceso y calidad de producto - monitoreo de proceso permanente en tiempo real. Eficiencia de proceso incrementada - medición continua y rápido tiempo de respuesta. Alta disponibilidad - libre de mantenimiento. Medición de presión y temperatura integrada. Diferentes aprobaciones de áreas peligrosas disponibles.

  • Características del transmisor

    Transparencia de datos completa - registrador de datos integrado. Excelente relación precio/desempeño - medición multivariable (temperatura, presión, concentración). Confiable - insensible a vibraciones. Display retro iluminado de 2 líneas con botones.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 0.7 (1/36")

  • Materiales húmedos

    Micro canal:
    Silicón; Schott Borofloat 33
    Compuerta
    1.4542 (17‐4 PH)
    Conexión:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensor de presión:
    1.4404 (316L)
    O-ring: Viton
    Membrana de proceso: Cerámica (AI2 O3)

  • Variables medidas

    Densidad, temperatura, presión, densidad de referencia, masa molar promedio, concentración

  • Error de medición máx.

    Densidad (gas): ±0.1 kg/m³
    Temperatura: ± 0.5°C
    Presión: ± 0.02 bar

  • Rango de medición

    0 a 30 kg/m³ (0 a 0.03 g/cm3, 0 a 0.03 SGU)

  • Máx. presión de proceso

    20 bar (290 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Estándar: IP65/67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 2 líneas con botones
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de configuración
    USB o Interfaz RS232

  • Salidas

    2 salidas:
    4‐20 mA (pasivo)

  • Entradas

    Ninguno

  • Suministro de energía

    DC 8 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Otras aprobaciones y certificados

    Calibración
    NAMUR

  • Measuring principle

    MEMS Coriolis

  • Título del producto

    El equipo para la medición continua de densidad del gas en el proceso. Medición de alta precisión de la densidad y concentración de gases y mezclas de gases no corrosivos e inflamables o no inflamables.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad del proceso y calidad del producto; monitorización permanente del proceso en tiempo real. Mayor eficiencia del proceso; medición en continuo y tiempo de respuesta rápido. Alta disponibilidad; sin mantenimiento. Medición integrada de la presión y la temperatura. Diversos certificados para zonas con peligro de explosión disponibles.

  • Características del transmisor

    Total transparencia de los datos; colector de datos integrado. Excelente relación precio/prestaciones; medición multivariable (temperatura, presión, concentración). Fiable; no sensible a vibraciones. Indicador retroiluminado de 2 líneas con pulsadores mecánicos.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 0,7 (1/36")

  • Materiales húmedos

    Microcanal:
    Polisilicio; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Conexión:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensor de presión:
    1.4404 (316L)
    Junta tórica: Viton
    Membrana de proceso: cerámica (AI2 O3)

  • Variables medidas

    Densidad, temperatura, presión, densidad de referencia, masa molar media, concentración

  • Error de medición máx.

    Densidad (gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatura: ± 0,5 °C
    Presión: ± 0,02 bar

  • Rango de medición

    0 a 30 kg/m³ (0 a 0,03 g/cm³, 0 a 0,03 SGU)

  • Máx. presión de proceso

    20 bar (290 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio pulverizado

  • Grado de protección

    Estándar: IP 65/67

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 2 líneas con pulsadores mecánicos
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración
    Interfaz USB o RS232

  • Salidas

    2 salidas:
    4‐20 mA (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Suministro de energía

    8 a 28 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I