Nanomass Gas Density
El dispositivo para la medición continua de densidad del gas en el proceso
Nanomass Gas Density es el primer instrumento de medición de densidad de gas preciso basado en la tecnología revolucionaria MEMS-Coriolis, una combinación de microtecnología innovadora y de la larga experiencia de Endress+Hauser. Por primera vez, bajo condiciones económicamente atractivas, se pueden controlar de forma continua en el proceso parámetros como la densidad o la calidad del gas. Nanomass Gas Density puede integrarse fácilmente en cualquier infraestructura de proceso existente.
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
Producto no disponible en este mercado
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Seguridad de proceso y calidad del producto elevadas – monitorización permanente del proceso a tiempo real
Aumento de la eficiencia del proceso - medición en continuo y tiempos de respuesta rápidos
Disponibilidad elevada – sin mantenimiento
Total...
-
Ámbito de aplicación
El principio de medición opera en un rango de densidades de 0 a 30 kg/m³, teniendo en cuenta la temperatura y presión
Medición de alta precisión de la densidad y concentración de gases y mezclas de gases no corrosivos e inflamables o no inflamables.
...
Documentos / Manuales / Software
-
Nanomass Gas Density
Technical Information
MEMS Coriolis density meter
Technical Information (TI) -
Nanomass Gas Density
Operating Instructions
MEMS Coriolis density meter
Manual de instrucciones (BA) -
Nanomass Gas Density
Brief Operating Instructions
MEMS Coriolis density meter
Short Instruction (KA)03/17Inglés -
Cable and Small parts
Installation Instructions
Nanomass Gas Density DCEB
Installation Instructions (EA) -
Pipe mounting set
Installation Instructions
Nanomass DCEB
Installation Instructions (EA) -
Activate Software Functions
Installation Instructions
Nanomass Gas Density DCEB
Installation Instructions (EA) -
Table stand mounting kit
Installation Instructions
Nanomass DCEB
Installation Instructions (EA) -
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and
Canadian Electrical Code (CEC)Ex Safety Instructions (XA) -
Nanomass
Safety Instructions
ATEX:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
IECEx:
Zone 0 Ex ia IIC T4 Ga
Zone 1 Ex ia IICT4 Gb
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas according to Directive 2014/34/EU (ATEX) and IEC 60079-0Ex Safety Instructions (XA) -
Nanomass Gas Density
MEMS density measurement – precise and continuous monitoring of gas
qualityInnovations (IN)09/16Inglés -
Nanomass Gas Density
MEMS-Dichtemessung – präzise und kontinuierliche Überwachung der
GasqualitätInnovations (IN)09/16Alemán -
Nanomass Gas Density DCEB07 - Firmware
Reliable gas density and concentration measurement for maximum accuracy
in long-term operation directly in the process.
Firmware version: 3.009Configuration Software3.009Language neutral -
Nanomass
Código de producto: DCEB-
Número Declaración: EC_00079_02.15EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Nanomass
Código de producto: DCEB-
Número Declaración: EC_00318_01.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: Europe (ATEX), USA
Entidad certificadora: UL
Categoría: II 2 G, II 1 G
Protección: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 GbExplosion ProtectionInglés -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KTL
Categoría: zone 0
Protección: Ex ia IIC T4Explosion Protection -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: UL
Categoría: I/1/A,B,C,D T4
Protección: AEx/Ex ia IIC T4, Ex ia IIC T4Explosion ProtectionInglés -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: International (IECEx), USA
Entidad certificadora: IECEx
Protección: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 GbExplosion ProtectionInglés -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KTL
Categoría: zone 0
Protección: Ex ia IIC T4Explosion Protection -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: UL
Categoría: I/1/A,B,C,D T4
Protección: AEx/Ex ia IIC T4, Ex ia IIC T4Explosion ProtectionInglés -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: USA, Europe (ATEX)
Entidad certificadora: UL
Categoría: II 2 G, II 1 G
Protección: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 GbExplosion ProtectionInglés -
Nanomass
Código de producto: DCDB-, DCEB-
Región: International (IECEx), USA
Entidad certificadora: IECEx
Protección: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 GbExplosion ProtectionAlemán , Inglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 5 Order code 71291179
-
-
-
Nr 6 Order code 71291180
-
-
-
Nr 3 Order code 71291181
-
-
-
Nr 4 Order code 71291182
-
-
-
Nr 2 Order code 71291183
-
-
-
Nr 1 Order code 71291184
-
-
-
Nr 7 Order code 71291185
Kit ground terminal
Usage: Nanomass DCEB- Consists of: 1x Headless screw M 4X20, 1x Retaining clip, 1x Cap nut M 4, 1 x Screw M 4 x12 torx, 1x Nut M 4 x0.8D, 2x Spring washer M 4, 1x Clamp strap M4 1.4404, 1x Plate for ground terminal 1.4404.
-
-
-
Nr 8 Order code 71291185
Kit ground terminal
Usage: Nanomass DCEB- Consists of: 1x Headless screw M 4X20, 1x Retaining clip, 1x Cap nut M 4, 1 x Screw M 4 x12 torx, 1x Nut M 4 x0.8D, 2x Spring washer M 4, 1x Clamp strap M4 1.4404, 1x Plate for ground terminal 1.4404.
-
-
-
Nr 10 Order code 71291186
Kit 2x tube fitting Swagelok 1/4"
Usage: Nanomass DCEB- Consists of: 2x connector, 2 x coupling nut, 4 x clamping ring.
-
-
-
Nr 9 Order code 71291187
-
-
-
Order code 71351315
Kit Pipe mounting, Nanomass
-
Order code 71351316
Kit Tabletop stand, Nanomass
-