Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUE23 - Medidor de la turbidez de laboratorio  acorde con el estándar EN ISO 7027

Turbimax CUE23

CUE23
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Turbidimetro para medición de laboratorio

  • Característica

    "Versiones con fuente de luz infrarroja
    " Rango automático 0 ... 1000 NTU
    " Alerta automática cuando se necesita calibración - Simple procedimientos de calibración
    " Salida RS-232 para impresión o grabación de valores medidos
    " Estándares de calibración reutilizables

  • Rango de medición

    0 - 1000 NTU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)

  • Diseño

    El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.

  • Material

    Carcasa: ABS
    Cubeta de muestra: Cristal de boro silicato

  • Dimensión

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 pulgadas

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

  • Presión de proceso

    Presión de ambiente

  • Salida / comunicación

    Salida uni direccional RS-232 para grabadora