Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Turbidimetro para medición de laboratorio
-
Característica
"Versiones con fuente de luz infrarroja
" Rango automático 0 ... 1000 NTU
" Alerta automática cuando se necesita calibración - Simple procedimientos de calibración
" Salida RS-232 para impresión o grabación de valores medidos
" Estándares de calibración reutilizables -
Rango de medición
0 - 1000 NTU
-
Principio de medición
Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)
-
Diseño
El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.
-
Material
Carcasa: ABS
Cubeta de muestra: Cristal de boro silicato -
Dimensión
95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 pulgadas
-
Temperatura del proceso
0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
-
Presión de proceso
Presión de ambiente
-
Salida / comunicación
Salida uni direccional RS-232 para grabadora