Caudalímetro Coriolis
Proline Promass O 500

C



Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass O 500 / 8O5B para la industria del petróleo y el gas ©Endress+Hauser

Proline Promass O 500 / 8O5B para la industria del petróleo y el gas

El principio de medición de caudal por Coriolis

Caudalímetro sólido para alta presión, con versión remota de hasta 4 E/S

Promass O está diseñado la mayor exactitud de medición de líquidos y gases en las presiones de proceso más elevadas en la industria del Oil & Gas. El sensor es totalmente apto para aplicaciones offshore y resistente a las fracturas ocasionadas por corrosión por estrés. Con su innovador transmisor remoto Promass O 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza procesos seguros.
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
    • Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

    • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas, totalmente apta para aplicaciones en offshore.

    ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de alta presión, como versión remota de hasta 4 I/Os. Para una precisión premium a las más altas presiones de proceso; completamente apropiado para condiciones en tierra/mar adentro.

  • Características del sensor

    Seguridad máxima - la más alta resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Pocos puntos de medición en el proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corrida de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Dúplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión del proceso de hasta PN 250, Clase 1500.

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 250 (3 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido (Tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opcional)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +205 °C (–40 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X
    Sensor versión remota (opcional): IP69K. Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    Transferencia de custodia
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de alta presión robusto, como versión remota de hasta 4 I/Os. Para una precisión premium a las más altas presiones de proceso; completamente apropiado para condiciones en tierra/mar adentro.

  • Características del sensor

    Seguridad máxima - la más alta resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Pocos puntos de medición en el proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corrida de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Dúplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión del proceso de hasta PN 250, Clase 1500.

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 250 (3 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido (Tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opcional)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +205 °C (–40 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X
    Sensor versión remota (opcional): IP69K. Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    Transferencia de custodia
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK"

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de alta presión robusto, como versión remota de hasta 4 I/Os. Para una precisión premium a las más altas presiones de proceso; completamente apropiado para condiciones en tierra/mar adentro.

  • Características del sensor

    Seguridad máxima - la más alta resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Pocos puntos de medición en el proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corrida de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Dúplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión del proceso de hasta PN 250, Clase 1500.

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 250 (3 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido (Tablas API), densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opcional)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +205 °C (–40 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X
    Sensor versión remota (opcional): IP69K. Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    Transferencia de custodia
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.

  • Características del sensor

    Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250 (Class 1500).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 to 150 (3 to 6")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Class 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance
    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
    Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Grado de protección

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
    MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 47
    • Nr 47 Order code 71323012

      Kit main elec.extend.,Promass500 dig.,Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 47 Order code 71323013

      Kit main elec.extender,500 dig., Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital transmitter housing, electronic compartment.

  • 36
  • 33
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 46
    • Nr 46 Order code 71323005

      Kit ISEM ribbon cable, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, t-mass 300, transmitter housing.

    • Nr 46 Order code 71323006

      Kit ISEM ribbon cable, 500 digital

      Usage: Promag/Promass/t-mass 500 digital, sensor connection housing.

  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323268

      Kit connection board, Promass 500, Ex

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 HNBR.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Kit cover, wall mount, Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Kit cover, wall mount, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Kit cover gasket, wall mount, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Kit cover, polycarb., 500 digital

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: Cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Kit cover, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Kit cover, remote, stainless 1.4301

      Usage: Promass 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Kit housing gaskets, remote, stainless

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing stainless. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Kit cover, remote, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 HNBR for cover, O-Ring 88,50x3,53HNBR for housing/sensor

    • Nr 73 Order code 71323066

      Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for hous./sensor, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, 300/500

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Kit weather protection cover,500 digital

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Descargas