Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR20

Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser

Commissioning of Micropilot FMR20

Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser

Level measurement in liquids for water & wastewater and utilities in all industries

Micropilot FMR20 offers continuous non-contact level and flow (via linearization table) measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. Commissioning is possible via HART or wireless via app using Bluetooth® or with remote display. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone/tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.
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
    • Non-contact radar with commissioning via HART or wireless via Bluetooth® app or with remote display

    • Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications

    • Best price-performance-ratio radar

    • Perfect...

  • Ámbito de aplicación

    Radar for continuous level measurement and flow measurement (with open channels or weirs, via linearization table) in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.

    • Process connections: Threads, flange versions

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    - Agua & Agua residual (eje. tinas / canales / ríos / presas / estaciones de carga / tinas de aguas pluviales / bombas de control)

    - Aplicaciones de utilidad en todas las industrias

    - Tanques de almacenamiento

  • Especialidades

    Bluetooth® puesta en marcha,

    Operación y mantenimiento a través de la App SmartBlue

  • Suministro / Comunicación

    2-wire (HART, 4…20 mA)

    Bluetooth® tecnología inalámbrica y App (Opcional)

  • Frecuencia

    Banda K (~26 GHz)

  • Precisión

    +/- 2 mm (0,08")

  • Temperatura del proceso

    -40…+80°C (-40…+176°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,5…43 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",


    Brida:

    UNI DN80….DN150 (3"…6")

  • Máx. distancia de medición

    10m (DN40);

    20m (= >DN80)

  • Comunicación

    4...20mA HART

    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Opciones

    Operación remota vía la App SmartBlue utilizando Bluetooth®,

    Indicador remoto HART RIA15 en la estructura de orden,

    Tubo de protección contra inundación,

    Diferentes posibilidades de montaje

  • Límites de la aplicación

    FMR5x;

    Fase de gas amoniaco:

    FMR54 en pozo de amortiguación;

    Fuerte formación de acumulación:

    FMR54 con purga de aire;
    Únicamente resistente a PTFE:

    FMR52;

    Medición de transferencia de custodia:

    FMR5xx o NMR8x

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code 52000598

      Hexagon nut (SW70) G2, bk, PC

      Usage: sensor 2", FMR10, FMR20, FMU30, FMU40/FMU41.

    • Order code 71162777

      UNI slip on flange 3"/DN80/80, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80. Usage: FMR20, FMR50/FMR56, 80mm/3" horn, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80.

    • Order code 71162778

      UNI slip on flange 4"/DN100/100, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 4" Cl.150 / DN100 PN16 / 10K 100. Usage: FMR20, FMR50/56, 80mm/3" horn, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100.

    • Order code 71162780

      UNI slip on flange 6"/DN150/150, PP

      Max 4bar abs/58psia, suitable for: NPS 6" Cl.150 / DN150 PN16 / 10K 150. Usage: FMR50/56, 80mm/3" horn. 6" 150lbs/DN150 PN16/10K 150. Usage: FMR20.

    • Order code 71325087

      HART communication resistor Ex / non Ex

      Usage: FMG50, FMR20, FMX21 with RIA15.

    • Order code 52014146

      Mounting nut G1-1/2

      Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20.

    • Order code 71325090

      Flood.protect.tube DN40/G1 1/2" FMR10/20

      Material: metallized PBT-PC. Suitable for 40mm/1-1/2" antenna with G1-1/2 front side connection. Usage: FMR10, FMR20.

    • Order code 71327051

      Flooding protection tube DN80/3"FMR20

      Material: metallized PBT-PC. Suitable for 80mm/3" antenna. Usage: FMR20.

    • Order code 71093130

      Mounting bracket Prosonic S, Micropilot

      Material: 316L. Usage: FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/FDU95, FMR10, FMR20, FMU90/FMU95.

    • Order code 71325079

      Mounting bracket adjustable, 316L

      Usage: FDU90, FMR10, FMR20.

    • Order code 52025686

      Weather protect. cover FDU90/91,FMR10/20

      Material: PVDF. Usage: FDU90/FDU91, FMR10, FMR20.

    • Order code 71429905

      Reflector plate horizontal mounting

      Horizontal mounting bracket for installation in limited space in sewer shaft. Usage: FMR10/FMR20.

    • Order code 71429910

      Swiveling mounting bracket, sewer

      For installation in manhole above sewer. Usage: FMR10/FMR20.

    • Order code 71452315

      Sensor support 500mm, 316L

      Mounting Prosonic S, Mircopilot. Material: 316L. Usage: FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/FDU95, FMR10, FMR20.

    • Order code 71452316

      Sensor support 1000mm, 316L, US-sensor

      Mounting Prosonic S, Mircopilot. Material: 316L. Usage: FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/FDU95, FMR10, FMR20.