Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Liquiphant FTL62 - the coated sensor for aggressive media

Liquiphant FTL62 with bluetooth module ©Endress+Hauser
Liquiphant FTL62 with LED module ©Endress+Hauser

The new Liquiphant FTL62

Liquiphant FTL62 with LED module ©Endress+Hauser

Preventive maintenance is possible with corrosion detection via Heartbeat Technology

Liquiphant with permanent function check is the safe choice for point level detection in liquids

A level switch for aggressive and pumpable liquids

Liquiphant FTL62 has a strong focus on specific applications with aggressive liquids and simplicity with easy proof testing, reliability and safety (SIL) with compliance to IEC 61508, API 2350 and WHG. The vibronic device is determined for a safe and active measuring technology in aggressive liquids and want a reliable and proven point level detection for tank overfill prevention and pump dry run protection. The FTL62 is easy to use, has a digital connection and gives a real-time data at hand.
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
Producto no disponible en este mercado

  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      Temperatura del proceso

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacuum...40 bar
      Vacuum...580 psi

    • Densidad min. del medio

      Densidad min. del medio

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology

    • Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)

    • Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the...

  • Ámbito de aplicación

    Point level switch with extension tube for pumpable liquids

    • Coated sensor for aggressive media: ECTFE (Halar), PFA (EdlonTM, Ruby Red, conductive), Enamel

    • Process temperature: -60 °C to +150°C

    • Process pressure: -1 to +40bar

    • Ambient temperature: -60...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Compact vibronic device with highly corrosion-resistant coating for aggressive media,
    Optional extension tube up to 3 m (9.8ft),

    Modular housing concept

  • Especialidades

    Especialidades

  • Suministro / Comunicación

    19...253V AC / 2-wire,

    10...55V / DC-PNP 3-wire,

    9...20V DC with relay DPDT,

    19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT,

    2-wire NAMUR,

    2-wire PFM

  • Temperatura ambiente

    -60 °C...+70 °C

    (-51 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    Temperatura del proceso

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacuum...40 bar

    Vacuum...580 psi

  • Densidad min. del medio

    Densidad min. del medio

  • Principales partes húmedas

    ECTFE,

    PFA (Edlon, RubyRed or conductive)

    316L

    Enamel

  • Conexión a proceso

    Conexión a proceso

  • Longitud del sensor

    Up to 3 m (9.8ft)

  • Comunicación

    2-wire direct load

    DC-PNP 3-wire

    Relays

    NAMUR

    PFM

    Bluetooth® wireless technology

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    Aprobaciones de seguridad

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    ASME B31.3 Process Piping

    CRN

  • Opciones

    Ambient temperature down to -60 °C (-76 °F),

    Heavy duty stainless steel housing

  • Componentes

    FTL325P Interface PFM

    FTL325N Interface NAMUR

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 15
    • Nr 15 Order code 71435135

      Cable gland M20, plastic

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435136

      Cable gland M20, brass nickel plated

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435137

      Cable gland M20, 316L

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435138

      M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

      Usage: M12 screw-in thread, brass nickel plated, FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71435116

      Cover, Alu, closed

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435118

      Cover, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435122

      Cover, 316L, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435126

      Cover, plastic, closed

      Sealing ring, EPDM. Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/64.

    • Nr 20 Order code 71435127

      Cover, plastic, BT/LED module

      Sealing ring, EPDM. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62/64.

    • Nr 20 Order code 71435129

      Cover, Alu, sight window, BT/LED module

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: plastic. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62/64.

    • Nr 20 Order code 71435130

      Cover, Alu, sight window, Ex d, BT/LED

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: glass. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62/64.

    • Nr 20 Order code 71435123

      Cover, 316L, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

  • 21
  • 30
  • 40
    • Order code XPF0040-

      Housing 2-wire platform Liquiphant

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL64.

    • Order code 71437508

      Test magnet, FTL51B

      Usage: FTL51B, FTL62/FTL64.

    • Order code 52010285

      M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

      M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTL62/FTL64, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.

    • Order code 52024216

      Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

      M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL62/FTL64, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 71438291

      Weather protection cover, plastic, XW111

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMD55B, PMP51B.

    • Order code 71438303

      Weather protection cover, 316L, XW112

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.