Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP55 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y relativa
Cerabar PMP55

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

PMP55
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar 0,15 %
    Platino 0,075 %

  • Temperatura del proceso

    -70 °C…400 °C
    (-94 °F…752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600 bar (9000 psi)

  • Rango de medición del proceso

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Máx. distancia de medición

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    316L
    AlloyC
    Montel
    Tántalo
    Rodio

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,
    Tantalio, PTFE,
    Rodio>Oro

  • Celda de medición

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital PMP55 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.

Cabezal de compartimento único de aluminio o acero inoxidable (316L).

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

  • Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)

  • Precisión: ±0,15%, "Platino" ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.

Ventajas

  • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

  • La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local en campo, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Para la monitorización de presiones de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 y IEC 61511

  • Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor