Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto Transmisor de temperatura de campoiTEMPTMT142B con comunicación HART® y Bluetooth®

Transmisor de temperatura iTEMP TMT142B HART® 7

Inteligente, resistente, innovador: una generación nueva de transmisores de temperatura de campo con Bluetooth®

TMT142B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Transmisor de campo

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    11 … 36 V CC (versión estándar)
    11 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Comunicación

    Protocolo HART
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Instalación

    en campo

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,18 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    ATEX II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
    ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
    CSA C/US universal
    CSA C/US IS, NI I/1+2/A-D
    CSA C/US XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    EAC Ex d IIC T6 Gb
    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
    INMETRO Ex ia IIC T6 Ga
    INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
    INMETRO Ex nA IIC T6 Gc
    NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
    NEPSI Ex d IIC T6 Gb
    NEPSI Ex nA II T6 Gc
    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db