Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TC61

Thermocouple TC61

TC61
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico
    ensamble de temperatura modular
    para aplicaciones trabajo pesado
    apropiado para áreas peligrosas
    con cuello
    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    9,0 mm (0,35")
    11,0 mm (0,43")
    12,0 mm (0,47")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    Hastelloy C276 (2.4816)
    Hastelloy 600 (2.4819)

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    G3/4"
    G1"
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    M20x1,5
    racor de compresión:
    G1/2"
    G1"
    brida:
    DN25 PN40 B1 (EN1092)
    DN40 PN40 B1(EN1092)
    DN50 PN40 B1 (EN1092)
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)