Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Optimice la refrigeración de los centros de datos con la tecnología Memosens

Soluciones de refrigeración energéticamente eficientes para grandes centros de datos, que se caracterizan por la eficiencia de los módulos, un menor consumo energético y una sostenibilidad garantizada

A medida que los sistemas de refrigeración de los centros de datos se amplían para satisfacer la creciente demanda, contar con sistemas de refrigeración líquida más eficientes se ha convertido en un factor fundamental para el mantenimiento de los servidores con GPU. Instrumentación avanzada de Endress+Hauser, que incluye los Liquiline CM444, Memosens CLS82E, Memosens CUS52D y Memosens CPS11E, garantiza una monitorización y un control precisos de los módulos de refrigeración.  

Mejore la eficiencia de la refrigeración, reduzca el consumo energético y gane sostenibilidad con el análisis de líquidos. ©Endress+Hauser

Últimos avances en tecnología de refrigeración de centros de datos

  • Seguimiento preciso 

  • Ahorro energético 

  • Análisis de datos en tiempo real 

  • Mantenimiento proactivo 

  • Gastos operativos (OPEX) reducidos al mínimo 

Retos en la gestión de los sistemas de refrigeración de los centros de datos

Los centros de datos modernos se enfrentan a importantes retos a la hora de gestionar sus sistemas de refrigeración debido al rápido aumento de las necesidades de energía y refrigeración impulsadas por las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. A medida que los centros de datos evolucionan de arquitecturas basadas en CPU a infraestructuras centradas en GPU, es necesario sustituir la refrigeración por aire por sistemas de refrigeración líquida en los racks de servidores, lo que incrementa la demanda de instrumentos de monitorización más precisos.

Soluciones para la monitorización de la refrigeración de los centros de datos

Endress+Hauser ofrece una solución integral de instrumentación para la construcción de módulos de refrigeración eficientes. El controlador multiparamétrico Liquiline CM444, el sensor de conductividad Memosens CLS82E, el sensor de turbidez Memosens CUS52D de y el sensor de pH Memosens CPS11E están integrados en los módulos de refrigeración para proporcionar mediciones precisas en tiempo real.

¿En qué se diferencia la refrigeración líquida de la refrigeración por aire?

La refrigeración líquida es mucho más eficiente que la refrigeración por aire en los centros de datos modernos. Elimina el calor hasta 1.000 veces mejor, reduce el consumo energético al minimizar las cargas de los sistemas de climatización y ahorra espacio gracias a sus sistemas compactos. Aunque los costes iniciales puedan ser más elevados, la refrigeración líquida reduce el PUE, fomenta la sostenibilidad y ofrece un ahorro a largo plazo para las cargas de trabajo con uso intensivo de GPU.

¿Cómo se refrigeran los centros de datos?

Los centros de datos se refrigeran mediante sistemas que eliminan el calor generado por los servidores y los equipos informáticos. Los métodos tradicionales se basan en la refrigeración por aire con sistemas de climatización y suelos técnicos, mientras que las instalaciones modernas recurren cada vez más a la refrigeración por líquido para cargas de trabajo de alta densidad. Entre las técnicas utilizadas se incluyen los sistemas de agua refrigerada, la refrigeración directa del chip, la refrigeración por inmersión y la contención de pasillos fríos y calientes, a fin de mantener unas temperaturas óptimas y una eficiencia energética adecuada.

¿Cómo puedo mejorar la eficiencia de la refrigeración del centro de datos?

Endress+Hauser contribuye a mejorar la eficiencia con soluciones avanzadas de análisis de líquidos. Instrumentos como el controlador Liquiline CM444 y los sensores Memosens (CLS82E para la conductividad, CUS52D para la turbidez y CPS11E para el pH) permiten la monitorización y el diagnóstico en tiempo real. De esta forma se garantiza una calidad óptima del agua, se evita la formación de incrustaciones y se facilita el mantenimiento predictivo, lo que reduce el consumo energético y los costes de explotación.

Póngase en contacto con nosotros

¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.