El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Formación en Ethernet industrial PROFINET

Un curso práctico, reconocido en todos los sectores industriales

Al familiarizarse con el protocolo PROFINET aprenderá las ventajas de la tecnología PROFINET, así como los procedimientos de localización y resolución de fallos.
Al final del curso, será capaz de planificar un sistema PROFINET y ponerlo en funcionamiento. El curso se centra en la unión entre PROFINET y PROFIBUS PA, así como con HART.

Detalles

LugarCosteRegistro
21.01.2019 - 23.01.2019 Reinach Suiza 1550 CHF Inscripción

Índice de contenidos

  • La parte teórica cubre el contenido siguiente:
    modelo ISO/OSI, tipos de cables y componentes, estructuras y cálculos de redes y
    conceptos de puesta a tierra y blindaje.

  • Drivers, direccionamiento y asignación de nombres, procedimientos de puesta en marcha y procedimientos de localización y resolución de fallos.

  • En la parte práctica se trata el siguiente contenido:
    Cableado de redes PROFINET, configuración de equipos, puesta en marcha de una red PROFINET propia, localización y resolución de fallos en una red PROFINET.

Objetivos

  • Al final del curso, conocerá el papel de las redes PROFINET en un entorno industrial. Aprenderá cuáles son las ventajas de la tecnología PROFINET en aplicaciones industriales, además de posibles influencias externas.

¿Quién debería asistir?

  • Técnicos / Técnicos de mantenimiento

  • Especialista de servicio/apoyo

  • Supervisores

  • Programadores/Configuradores de equipos

  • Ingenieros

Requisitos previos

Conocimientos básicos de electrónica y competencias en uso de computadoras.

Cualificación

La formación está certificada por Endress+Hauser.

Metodología de evaluación

Los participantes tendrán tiempo para trabajar con los diferentes componentes de una red PROFINET.

Nos centraremos en dar una aproximación equilibrada a un entorno teórico y práctico y, además, independiente de los fabricantes.

Las mañanas se centrarán en el aprendizaje de los fundamentos teóricos y las tardes en el conocimiento real de los componentes y la integración de los equipo de campo en el sistema.
Casi la mitad del curso está dedicado a ofrecer al participante una gran oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las actividades prácticas, a partir de nuestra experiencia directa.

Tipo

Un curso práctico, reconocido en todos los sectores industriales.

Contacto

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 (0) 61 715 73 78
Enviar correo electrónico www.endress.com