Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Aplicación de medición de nivel en la junta en U

El nivel de agua en la junta en U se mide mediante un transmisor de nivel por radar sin contacto

La estación de bombeo está diseñada para impulsar el gas, suministrado por gravedad, hasta un caudal de 3000 Nm³/h y distribuirlo a diferentes zonas de consumo, como el laminador, la acería y la planta de sinterización.
SELLADO: Se utiliza agua como líquido de sellado para aislar la bomba de refuerzo de las líneas de entrada y salida cuando la bomba se encuentra en mantenimiento (fuera de servicio) o no está en funcionamiento.
Nivel: el nivel de agua en la junta en U se mide mediante un transmisor de nivel por radar sin contacto. Para llenar o vaciar la junta en U, se utiliza la señal de realimentación del transmisor de nivel por radar para controlar la válvula solenoide de agua.

Medición de nivel en la junta en U ©Endress+Hauser

Cambio de la posición del sistema de medición de nivel por radar

  • El radar se instaló en línea recta, pero producía reflejos múltiples cuando la tubería estaba vacía; e indicaba un valor del 100 %. Se ajustó ligeramente el ángulo de la boquilla para dirigir el haz hacia la zona central de la curvatura y obtener una reflexión más intensa en su punto de inicio.

Si el indicador de agua muestra un valor erróneo, existe riesgo de explosión

La bomba de refuerzo se activa con frecuencia debido a falsas alarmas o indicaciones del nivelador por radar. La indicación del radar no es estable cuando la junta en U está vacía. El gas de coquería es un gas tóxico e inflamable. Una indicación incorrecta del nivel de agua de sellado podría provocar la entrada de gas de coquería en una zona segura, con el consiguiente riesgo de explosión si el gas llegara a inflamarse.

Cambio de la posición del sistema de medición de nivel por radar

El nivel de agua en la junta en U se mide mediante un transmisor de nivel por radar sin contacto. Al principio, el radar se instaló en posición recta, pero cuando la junta en U está vacía, el radar recibe múltiples reflexiones en el interior de la tubería y marcaba un valor del 100 %. Por ello, se modificó ligeramente el ángulo de la boquilla para orientar el haz hacia la zona central de la curvatura, con el fin de obtener una reflexión más intensa desde el punto de inicio de la curvatura.

Póngase en contacto con nosotros

¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.