Reducción de los riesgos en el sistema de drenaje urbano
Los sistemas de medición inteligente monitorizan de forma continua los niveles de aguas residuales en la red
SH POWER abastece de energía a la región suiza de Schaffhausen y gestiona la infraestructura de agua y aguas residuales. La organización también gestiona el drenaje urbano, que requiere un control fiable del nivel, especialmente durante lluvias intensas. SH POWER necesita un sistema de monitorización que proporcione continuamente datos de medición para evaluar el estado del alcantarillado y la escorrentía pluvial. Un sistema eficiente permite a la organización actuar con rapidez y planificar con precisión el mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado.
Como resultado:
La instalación transmite datos suficientes para ofrecer una visión precisa del estado de la red de agua.
La transmisión continua de datos por parte de los sensores inalámbricos permite una integración completa de la información en los sistemas de análisis y gestión.
La instalación de cámaras alimentadas por energía solar, combinadas con sensores de detección, permite a los técnicos verificar de forma remota si se trata de una inundación real o simplemente de una obstrucción en la pantalla por acumulación de escombros.
El desafío
La monitorización del drenaje urbano requiere múltiples puntos de medición, incluidos los situados en zonas remotas. El sistema de saneamiento gestiona tanto las aguas residuales urbanas como las pluviales, lo que puede provocar una sobrecarga en la planta de tratamiento durante episodios de lluvia intensa. La protección contra inundaciones requiere datos precisos en puntos críticos como cuellos de botella, áreas de desbordamiento y pantallas de retención de escombros a fin de reducir el riesgo de superar los límites establecidos. La instalación debe configurarse de manera que sea posible visualizar las mediciones de forma centralizada.
La solución
SH POWER eligió una solución de medición inteligente de Endress+Hauser. Los sensores basados en la nube y alimentados por una batería transmiten los datos de forma inalámbrica a través de la red 4G/5G al ecosistema Netilion IIoT. Gracias al servicio digital Netilion Value, los técnicos pueden revisar los valores medidos desde cualquier lugar utilizando un smartphone, tableta u ordenador portátil con conexión a Internet. Para facilitar una respuesta inmediata, cinco sensores de detección de inundaciones modelo UXTR01 están conectados a una aplicación que activa una alarma cuando los niveles superan los límites establecidos.
Productos utilizados:
Micropilot FWR30 es un sensor de nivel conectado a la nube.
UXTR01 es un sensor de nivel basado en la nube con tecnología de medición por radar.
Micropilot FMR10 / FMR20 son medidores de nivel y caudalímetros con conectividad Bluetooth®.
Field Edge SGC200 es un equipo periférico para la transferencia de datos a Netilion.
Netilion Connect proporciona una interfaz para integrar datos en otras plataformas.
Netilion Value es un servicio de monitorización digital que permite acceder a los valores medidos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Póngase en contacto con nosotros
¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?